Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5669

Funzione: Regolatore di sfioro press.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo regolazione pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]1.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DescrizionePressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]80 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore di sfioro press.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]6.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.50 bar
Limitazione portataNo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAFA 2, PN 40, 1.50 bar - 6.00 bar, 80 cm
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di sfioro pressione
Regolazione portataNo
Spring colourred
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFA 2
Versione montaggioBypass

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.8 Kilogram
Peso netto12.7 Kilogram
Volume52.304 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162388396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm