Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: Portata

003H6672

AVDS PN25 15/3,2 3-12 filetto mandata/rit

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua di circolazione
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Max]12.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]3.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVDS PN25 15/3,2 3-12 filetto mandata/rit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni attaccoG 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
FunzioneRegolatore riduzione press.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]3.00 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionPressure reduction control
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4122
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiVapore
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di riduzione pressione
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVDS
Valori Kvs [m³/h]3.20 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.894 Kilogram
Peso netto5.894 Kilogram
Volume10.774 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421541937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm