Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ROSSO

003G1002

Funzione: Regolatore riduzione press.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo regolazione pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]1.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
ColoreROSSO
Contains batteriesNo
DescrizioneAFD PB25 1-6 80cm2 rosso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]80 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore riduzione press.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]6.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.00 bar
Limitazione portataNo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAKTUATOR TILREDUKTIONSVENT
Materiale corpoSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Nome prodotto dossier SCIPAFD/A
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]25 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di riduzione pressione
Regolazione portataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFD
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.688 Kilogram
Peso netto8.064 Kilogram
Volume25.602 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421808160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm