Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²

003G5626

Funzione: Regolatore riduzione press.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo regolazione pressione [bar] [Max]5.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]1.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAttuatore riduttore di pressione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]80 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore riduzione press.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]5 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.5 bar
Caratteristica
Valore
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFD 2 PN16 1,5-5 80cm2 red
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore riduzione press.
Regolazione portataNo
Spring colourred
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFD 2
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.429 Kilogram
Peso netto8.5 Kilogram
Volume52.215 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279043099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm