PCV-VFG 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, flangia
003G1573
Kit assem. PCV-VFG21 PN16 100/125 flangia
003G1573
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Campo pressione differenziale [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Caratteristica | Lineare ottimizzata |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Kit assem. PCV-VFG21 PN16 100/125 flangia |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 100 mm |
| Dimensioni valvola | DN 100 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fattore di cavitazione | 0.40 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.32 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.57 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.48 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.40 |
| Funzione | Kit assemblaggio PCV |
| Gruppo prodotti | Servo-valvole pilotate |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN16 100/125 flange |
| Materiale cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
| Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Posizione stelo | Normalmente chiusa |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rangeability | 300:1 |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | PCV-VFG 21 |
| Valori Kvs [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 109 Kilogram |
| Peso netto | 79.5 Kilogram |
| Volume | 614.4 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |