Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, flangia

003G1543

Kit assem. PCV-VFQ21 PN25 100/125 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneKit assem. PCV-VFQ21 PN25 100/125 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]100 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Dimensioni valvolaDN 100
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.40
Fattore di cavitazione 100%0.35
Fattore di cavitazione 25%0.65
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.40
FunzioneKit assemblaggio PCV
Gruppo prodottiServo-valvole pilotate
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
Caratteristica
Valore
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN100 PN25
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvolaGhisa duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale di tenutaEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Rangeability300:1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoPCV-VFQ 21
Valori Kvs [m³/h]125.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo84.5 Kilogram
Peso netto84.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume218.88 Liter
EAN/UPC5702421814017