Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 250, 630 m³/h, flangia

003G1537

Kit assem. PCV-VFQ21 PN16 250/630 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneKit assem. PCV-VFQ21 PN16 250/630 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]250 mm
Dimensione attuatore [cm2]630 cm²
Dimensioni valvolaDN 250
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.20
Fattore di cavitazione 100%0.16
Fattore di cavitazione 25%0.31
Fattore di cavitazione 50%0.26
Fattore di cavitazione 75%0.20
FunzioneKit assemblaggio PCV
Gruppo prodottiServo-valvole pilotate
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
Caratteristica
Valore
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN250 PN16
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale di tenutaEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4313
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Rangeability750:1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoPCV-VFQ 21
Valori Kvs [m³/h]630.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo408 Kilogram
Peso netto408 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume672 Liter
EAN/UPC5702421813980