Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, flangia

003G1534

Kit assem. PCV-VFQ21 PN16 125/160 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneKit assem. PCV-VFQ21 PN16 125/160 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]125 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Dimensioni valvolaDN 125
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.35
Fattore di cavitazione 100%0.30
Fattore di cavitazione 25%0.56
Fattore di cavitazione 50%0.54
Fattore di cavitazione 75%0.35
FunzioneKit assemblaggio PCV
Gruppo prodottiServo-valvole pilotate
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN125 PN16
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale di tenutaEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Rangeability400:1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoPCV-VFQ 21
Valori Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo96 Kilogram
Peso netto96 Kilogram
Volume499.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421813959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm