Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, flangia

003G1533

Kit assem. PCV-VFQ21 PN16 100/125 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneKit assem. PCV-VFQ21 PN16 100/125 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]100 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Dimensioni valvolaDN 100
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.40
Fattore di cavitazione 100%0.35
Fattore di cavitazione 25%0.65
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.40
FunzioneKit assemblaggio PCV
Gruppo prodottiServo-valvole pilotate
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
Material DescriptionPCV (Q,Q+M,P+Q) DN100 PN16
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale di tenutaEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Rangeability300:1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoPCV-VFQ 21
Valori Kvs [m³/h]125.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo82.5 Kilogram
Peso netto82.5 Kilogram
Volume221.84 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421813942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm