Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 200, 450.00 m³/h, Flange 003G1506

PCV-VFG 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, flangia

003G1506

Kit assem. PCV-VFG21 PN16 200/450 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
Campo pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneKit assem. PCV-VFG21 PN16 200/450 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]200 mm
Dimensione attuatore [cm2]630 cm²
Dimensioni valvolaDN 200
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.20
Fattore di cavitazione 100%0.15
Fattore di cavitazione 25%0.31
Fattore di cavitazione 50%0.25
Fattore di cavitazione 75%0.20
FunzioneKit assemblaggio PCV
Gruppo prodottiServo-valvole pilotate
Caratteristica
Valore
Material DescriptionPCV (P.D.A.T) DN200 PN16 F
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale di tenutaEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4313
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Rangeability550:1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoPCV-VFG 21
Valori Kvs [m³/h]450.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo265 Kilogram
Peso netto265 Kilogram
Volume547.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421813690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm