HPBV, Pressione nominale [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar
003H6007
High pressure by-pass valve
003H6007
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 1.00 bar |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | High pressure by-pass valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 40 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Material Description | C4C HPBV High DP bypass valve DN40 |
| N. dossier SCIP | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Tipo di prodotto | HPBV |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.3 Kilogram |
| Peso netto | 1.27 Kilogram |
| Volume | 1.445 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162277591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |