VFQ 22, PN 40, 80 m³/h, DN 80
065B5585
Pressure operated valves
065B5585
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Applicazione | Teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 80 mm |
| Dimensioni valvola | DN 80 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.55 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.50 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.70 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.63 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.57 |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Material Description | VFQ 22 PN40 80/80 2-way flange flow/ret |
| Materiale cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Materiale corpo valvola | Acciaio fuso GP240GH (GS-C 25) |
| Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale DP sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Materiale DP tenuta | Metallo |
| Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 0.03 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 40 bar |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Sistema limitazione pressione | Chamber |
| Standard di collegamento | EN 1092-1 |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.03 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | VFQ 22 |
| Tipo di tenuta | Metal sealing cone |
| Valori Kvs [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 60.7 Kilogram |
| Peso netto | 55.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5715162390382 |