Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, flangia

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2 vie flangia VFM ghisa

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneVFQ2 PN16 250/400 2 vie flangia VFM ghisa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]250 mm
Dimensioni valvolaDN 250
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.20
Fattore di cavitazione 100%0.16
Fattore di cavitazione 25%0.20
Caratteristica
Valore
Fattore di cavitazione 50%0.31
Fattore di cavitazione 75%0.31
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/Kvs 400 2-vie flangiata
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFQ 2
Valori Kvs [m³/h]400.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo374 Kilogram
Peso netto374 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104