VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, flangia
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 2 vie flangia VFM ghisa
065B2758
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VFQ2 PN16 200/320 2 vie flangia VFM ghisa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 200 mm |
| Dimensioni valvola | DN 200 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fattore di cavitazione | 0.20 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.16 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.20 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fattore di cavitazione 50% | 0.31 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.31 |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | VFQ 2 |
| Valori Kvs [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 237.4 Kilogram |
| Peso netto | 237.4 Kilogram |
| Volume | 638.4 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |