Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 250, 400 m³/h, flangia

065B2689

VFQ2 PN40 250/400 2 vie flangia mandata/rit.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP25
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
Corsa [mm]24.00 mm
DescrizioneVFQ2 PN40 250/400 2 vie flangia mandata/rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]250 mm
Dimensioni valvolaDN 250
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.20
Fattore di cavitazione 100%0.16
Fattore di cavitazione 25%0.20
Fattore di cavitazione 50%0.31
Fattore di cavitazione 75%0.31
Caratteristica
Valore
FunzioneSfioro pressione
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionVENTIL MED DROVLE KEGLE VF
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale corpo valvolaGS-C 25
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.05
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione alberinoNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFQ 2
Valori Kvs [m³/h]400.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo378 Kilogram
Peso netto378 Kilogram
Volume482.04 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421809532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm