VFQ 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, flangia
065B2687
VFQ2 PN40 150/280 2 vie flangia mandata/rit.
065B2687
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 25 |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Caratteristica | Lineare ottimizzata |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Corsa [mm] | 24.00 mm |
| Descrizione | VFQ2 PN40 150/280 2 vie flangia mandata/rit. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 150 mm |
| Dimensioni valvola | DN 150 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fattore di cavitazione | 0.30 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.24 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.30 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.33 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.48 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione | Sfioro pressione |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Material Description | VENTIL MED DROVLE KEGLE VF |
| Materiale cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Materiale corpo valvola | GS-C 25 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 0.05 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Posizione alberino | Normalmente aperta |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | VFQ 2 |
| Valori Kvs [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 155.5 Kilogram |
| Peso netto | 155.5 Kilogram |
| Volume | 220.8 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |