Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, flangia

065B2675

VFQ2 PN25 100/125 2 vie flangia mandata/rit.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
Corsa [mm]20.00 mm
DescrizioneVFQ2 PN25 100/125 2 vie flangia mandata/rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]100 mm
Dimensioni valvolaDN 100
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.40
Fattore di cavitazione 100%0.35
Fattore di cavitazione 25%0.40
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.65
Caratteristica
Valore
FunzioneSfioro pressione
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionVENTIL MED DROVLE KEGLE VF
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvolaGGG 40.3
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.03
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione alberinoNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFQ 2
Valori Kvs [m³/h]125.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo69 Kilogram
Peso netto69 Kilogram
Volume90 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421809396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm