VFQ 2, PN 25, DN 40, 20 m³/h, flangia
065B2671
VFQ2 PN25 40/20 2 vie flangia mandata/ritorno
065B2671
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Caratteristica | Lineare ottimizzata |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Corsa [mm] | 8.00 mm |
| Descrizione | VFQ2 PN25 40/20 2 vie flangia mandata/ritorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 40 mm |
| Dimensioni valvola | DN 40 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fattore di cavitazione | 0.55 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.34 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.58 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.52 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.50 |
| Funzione | Sfioro pressione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Material Description | VENTIL MED DROVLE KEGLE VF |
| Materiale cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
| Materiale corpo valvola | GGG 40.3 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 0.03 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Posizione alberino | Normalmente aperta |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Standard di collegamento | EN 1092-1 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | VFQ 2 |
| Tipo di tenuta | Metal sealing cone |
| Valori Kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15.246 Kilogram |
| Peso netto | 15.246 Kilogram |
| Volume | 26.754 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |