Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 25, 8 m³/h, flangia

065B2669

VFQ2 PN25 25/8 2 vie flangia mandata/ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]20.00 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
Corsa [mm]6.00 mm
DescrizioneVFQ2 PN25 25/8 2 vie flangia mandata/ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.38
Fattore di cavitazione 25%0.64
Fattore di cavitazione 50%0.57
Fattore di cavitazione 75%0.55
FunzioneSfioro pressione
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionVENTIL MED DROVLE KEGLE VF
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvolaGGG 40.3
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.03
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione alberinoNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Standard di collegamentoEN 1092-1
Temperatura mezzo [°C] [Max]200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFQ 2
Tipo di tenutaMetal sealing cone
Valori Kvs [m³/h]8.0 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.02 Kilogram
Peso netto9.9 Kilogram
Volume11.628 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421809334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm