Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, flangia

065B2661

VFQ2 PN16 80/80 2 vie flangia mandata/ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]18.00 mm
DescrizioneVFQ2 PN16 80/80 2 vie flangia mandata/ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]80 mm
Dimensioni valvolaDN 80
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.45
Fattore di cavitazione 100%0.39
Fattore di cavitazione 25%0.45
Fattore di cavitazione 50%0.49
Fattore di cavitazione 75%0.55
Caratteristica
Valore
FunzioneSfioro pressione
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionVENTIL MED DROVLE KEGLE VF
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.03
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione alberinoNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFQ 2
Valori Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo36.4 Kilogram
Peso netto32.15 Kilogram
Volume91.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421809259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm