Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, flangia

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 2 vie flangia mandata/ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]6.00 mm
DescrizioneVFQ2 PN16 15/4 2 vie flangia mandata/ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
FunzioneSfioro pressione
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVENTIL MED DR0VLE KEGLE VF
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
Nome prodotto dossier SCIPVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.03
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione alberinoNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Standard di collegamentoEN 1092-1
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFQ 2
Tipo di tenutaMetal sealing cone
Valori Kvs [m³/h]4.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.79 Kilogram
Peso netto6.79 Kilogram
Volume11.702 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421809181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm