Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 125, 250 m³/h, flangia

065B5531

Pressure operated valves

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizionePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]125 mm
Dimensioni attaccoDN 125
Dimensioni valvolaDN 125
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.27
Fattore di cavitazione 100%0.18
Fattore di cavitazione 25%0.41
Fattore di cavitazione 50%0.34
Fattore di cavitazione 75%0.27
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressionePolmone
Material DescriptionVFG 221, PN 25, DN 125, 250.00 m³/h, fla
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenutaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.01
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]25 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Standard di collegamentoEN 1092-1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFG 221
Tipo di tenutaSoft sealing cone
Valori Kvs [m³/h]250.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto60 Kilogram
Volume191.52 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104522869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm