VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, flangia
065B5530
Pressure operated valves
065B5530
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Applicazione | Teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 15.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 100 mm |
| Dimensioni attacco | DN 100 |
| Dimensioni valvola | DN 100 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fattore di cavitazione | 0.30 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.24 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.43 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.36 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.30 |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressione | Polmone |
| Material Description | VFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | Ferro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Materiale DP sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Materiale DP tenuta | EPDM |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 0.01 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Standard di collegamento | EN 1092-1 |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | VFG 221 |
| Tipo di tenuta | Soft sealing cone |
| Valori Kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 54 Kilogram |
| Peso netto | 48 Kilogram |
| Volume | 84 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |