Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, flangia

065B5525

Valvole funzionanti a pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneValvole funzionanti a pressione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]150 mm
Dimensioni attaccoDN 150
Dimensioni valvolaDN 150
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.24
Fattore di cavitazione 100%0.18
Fattore di cavitazione 25%0.38
Fattore di cavitazione 50%0.31
Fattore di cavitazione 75%0.24
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressionePolmone
Material DescriptionVFG 221 PN16 150/380 2-way flange flow/r
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenutaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.01
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFG 221
Valori Kvs [m³/h]380.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo123 Kilogram
Peso netto105 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume194.88 Liter
EAN/UPC5710104516462