Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 80, 80 m³/h, flangia

065B5515

Pressure operated valves

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]20.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DescrizionePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]80 mm
Dimensioni attaccoDN 80
Dimensioni valvolaDN 80
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.35
Fattore di cavitazione 100%0.28
Fattore di cavitazione 25%0.51
Fattore di cavitazione 50%0.40
Fattore di cavitazione 75%0.35
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressionePolmone
Material DescriptionVFG 22 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaAcciaio fuso EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenutaMetallo
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.03
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Standard di collegamentoEN 1092-1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.03
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFG 22
Tipo di tenutaMetal sealing cone
Valori Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo38 Kilogram
Peso netto32 Kilogram
Volume84 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279052503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm