Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 65, 60 m³/h, flangia

065B5500

Valvole funzionanti a pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneValvole funzionanti a pressione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]65 mm
Dimensioni attaccoDN 65
Dimensioni valvolaDN 65
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.42
Fattore di cavitazione 100%0.36
Fattore di cavitazione 25%0.60
Fattore di cavitazione 50%0.49
Fattore di cavitazione 75%0.42
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressionePolmone
Material DescriptionVFG 22, PN 16, DN 65, 60.00 m³/h, flangi
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Caratteristica
Valore
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenutaMetallo
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.03
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Standard di collegamentoEN 1092-1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.03
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFG 22
Tipo di tenutaMetal sealing cone
Valori Kvs [m³/h]60.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo33.5 Kilogram
Peso netto24 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume337.2 Liter
EAN/UPC5710104095448