Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Filettatura esterna, G 3/4 A

003L5031

AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 fil. est. ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]4.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 fil. est. ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni attaccoG 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.50
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]0.25 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.05 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionAVPL 1,6 Mulipack
Materiale corpo valvolaOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale DP cono valvolaAcciaio inossidabile
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo18 pz
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVPL
Valori Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.702 Kilogram
Peso netto0.702 Kilogram
Volume1.262 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421521595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm