Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, flangia, G 1 3/4 A

003H6372

AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flangia mandata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flangia mandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]32 mm
Dimensioni attaccoG 1 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 32
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.38
Fattore di cavitazione 25%0.64
Fattore di cavitazione 50%0.57
Fattore di cavitazione 75%0.55
FunzioneRegolatore press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionDifferential pressure cont
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVP
Valori Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.826 Kilogram
Peso netto10.802 Kilogram
Volume26.645 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421538739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm