Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, flangia, G 1 A

003H6352

AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flangia ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]20.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flangia ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Dimensioni attaccoG 1 A
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
FunzioneRegolatore press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]2.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.30 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionDifferential pressure cont
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
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
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVP
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.102 Kilogram
Peso netto7.102 Kilogram
Volume11.305 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421538777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm