Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Filettatura esterna, G 2 1/2 A

003H6290

AVP PN25 50/20 0,2-1,0 filetto ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVP PN25 50/20 0,2-1,0 filetto ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
Dimensioni attaccoG 2 1/2 A
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.34
Fattore di cavitazione 25%0.58
Fattore di cavitazione 50%0.52
Fattore di cavitazione 75%0.50
FunzioneRegolatore press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionDifferential pressure cont
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
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
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVP
Valori Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.567 Kilogram
Peso netto6.567 Kilogram
Volume12.128 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421538098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm