Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Filettatura esterna, G 3/4 A

003H6240

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 filetto mandata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP0
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAVP PN16 15/4 0,05-0,5 filetto mandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni attaccoG 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]0.50 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.05 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionDifferential pressure cont
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo9 pz
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVP
Valori Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.977 Kilogram
Peso netto1.977 Kilogram
Volume4.484 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421537268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm