Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 20, Portata [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filettatura esterna, Versione montaggio: Bypass

065-4210

V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 bypass fil.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneV73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 bypass fil.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Dimensione attuatore [cm2]31 cm²
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneRegolatore di sfioro press.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]5.50 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.00 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionV73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr bypass
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Mezzi consentitiTermo oil
Numero di vie2
Portata [m³/h]0.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]0.00 m³/h
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di sfioro pressione
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoV73D52
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Versione montaggioBypass

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.33 Kilogram
Peso netto3.33 Kilogram
Volume10.426 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421805732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm