Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA olio, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1473

Funzione: Regolatore di sfioro press.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.20 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.20 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
ColoreSilver
Contains batteriesNo
DescrizioneAFA OIL PB25 0,15-1,2 250 cm2 argento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]50 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore di sfioro press.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.50 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.15 bar
Caratteristica
Valore
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver
Materiale corpoAcciaio, mat. No 1.0338, zincato e cromato giallo
Mezzi consentitiTermo oil
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]25 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di sfioro pressione
Regolazione portataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFA olio
Versione montaggioBypass

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13 Kilogram
Peso netto13 Kilogram
Volume47.317 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421815595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm