Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Divisori di flusso, Per valvole: VFGS2

065B2779

Divisore di flusso per valvole VFGS2 DN100, 125

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneDivisore di flusso per valvole VFGS2 DN100, 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]125 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]100 mm
Material DescriptionFLOEDIVIDER DN 100, 125
Per dimensione valvolaDN 100DN 125
Per valvoleVFGS2
Product line08
Tipo di prodottoDivisori di flusso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.413 Kilogram
Peso netto2.413 Kilogram
Volume4.719 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm