Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Divisori di flusso, Per valvole: VFGS2

065B2778

Divisore di flusso per valvole VFGS2 DN65, 80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneDivisore di flusso per valvole VFGS2 DN65, 80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]80 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]65 mm
Material DescriptionFLOWDIVIDER DN 65, 80
Per dimensione valvolaDN 65DN 80
Per valvoleVFGS2
Product line08
Tipo di prodottoDivisori di flusso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.865 Kilogram
Peso netto0.865 Kilogram
Volume4.864 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm