Divisori di flusso, Per valvole: VFGS2
065B2775
Divisore di flusso per valvole VFGS2 DN15, 20
065B2775
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Divisore di flusso per valvole VFGS2 DN15, 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 20 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Material Description | FLOWDIVIDER DN 15, 20 |
| Per dimensione valvola | DN 15DN 20 |
| Per valvole | VFGS2 |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Tipo di prodotto | Divisori di flusso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.199 Kilogram |
| Peso netto | 0.199 Kilogram |
| Volume | 1.87 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |