Tubi d'impulso, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Per tipologia di prodotto: AVPL
003L5043
Set tubo d’impulso 1,6 G1/16, fi3x2,5m
003L5043
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Set tubo d’impulso 1,6 G1/16, fi3x2,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 3 mm |
| Dimensioni attacco | G 1/16 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] | 16 bar |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] | 16 bar |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 15 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Lunghezza [mm] | 2500.0 mm |
| Material Description | Impulse tube 2,5 m for AVP |
| Materiale | COPPER |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Per tipologia di prodotto | AVPL |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.144 Kilogram |
| Peso netto | 0.144 Kilogram |
| Volume | 0.496 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |