Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Tubi d'impulso, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Per tipologia di prodotto: AVPL

003L3561

Set tubo d’impulso AH G1/16#, fi3x1,5m

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneSet tubo d’impulso AH G1/16#, fi3x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]3 mm
Dimensioni attaccoG 1/16
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]16 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]15 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]15 mm
Lunghezza [mm]1500.0 mm
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m
MaterialeCOPPER
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Per tipologia di prodottoAVPL
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo24 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.09 Kilogram
Peso netto0.09 Kilogram
Volume0.22 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104028101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm