Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubi d'impulso, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Per tipologia di prodotto: AV(P)QM (T)

003H6929

Tubo impulsi per rid. pressione gamma AV, 1 pz.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneTubo impulsi per rid. pressione gamma AV, 1 pz.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]6 mm
Dimensioni attaccoR 1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]25 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]25 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]50 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]15 mm
Lunghezza [mm]1500.0 mm
Material DescriptionDamping impulse tube set f
MaterialeCOPPER
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Per tipologia di prodottoAV(P)QM (T)
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantità per formato imballo25 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.16 Kilogram
Peso netto0.146 Kilogram
Volume0.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm