Tubi d'impulso, 6 mm, 1500 mm, Per tipologia di prodotto: AV(P)QM (T)
003H6860
Tubo impulsi per rid. pressione gamma AV, 1,5 m
003H6860
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Tubo impulsi per rid. pressione gamma AV, 1,5 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 6 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 50 mm |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 15 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for |
| Materiale | COPPER |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Per tipologia di prodotto | AV(P)QM (T) |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.168 Kilogram |
| Peso netto | 0.168 Kilogram |
| Volume | 0.288 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |