Modulo combinato K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Modulo combinato K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Modulo combinato K3, M45 / 3 x M45 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Material Description | Combination Piece K3, M45 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale | Ferro duttile GGG 40.3 |
| N. dossier SCIP | ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad |
| Nome prodotto dossier SCIP | Combination Piece K3 |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Pezzi combinati |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.237 Kilogram |
| Peso netto | 1.237 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |