Tubi d'impulso, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Rame Cu-DHP CW024A H040, Per tipologia di prodotto: AV(P)QM (T)
003H6854
Set tubo d’impulso AV R 1/2##,fi 6x1,5m
003H6854
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ,fi 6x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 6 mm |
| Dimensioni attacco | R 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 50 mm |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 15 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Impulse tube set |
| Materiale | Rame Cu-DHP CW024A H040 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
| Per tipologia di prodotto | AV(P)QM (T) |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.424 Kilogram |
| Peso netto | 0.292 Kilogram |
| Volume | 3.538 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |