Tubi d'impulso, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Rame Cu-DHP CW024A H040, Per tipologia di prodotto: AV(P)QM (T)
003H6853
Set tubo d’impulso AV R 3/8##,fi 6x1,5m
003H6853
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ,fi 6x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 6 mm |
| Dimensioni attacco | R 3/8 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 50 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Lunghezza [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Impulse tube set |
| Materiale | Rame Cu-DHP CW024A H040 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Per tipologia di prodotto | AV(P)QM (T) |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.384 Kilogram |
| Peso netto | 0.252 Kilogram |
| Volume | 3.267 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541579 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |