Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubi d'impulso, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Rame Cu-DHP CW024A H040, Per tipologia di prodotto: AV(P)QM (T)

003H6852

Set tubo d’impulso AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
Descrizione,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]6 mm
Dimensioni attaccoR 1/8
Elenco sostanze candidate REACHNo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]50 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]15 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]1500.0 mm
Material DescriptionImpulse tube set
MaterialeRame Cu-DHP CW024A H040
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Per tipologia di prodottoAV(P)QM (T)
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.362 Kilogram
Peso netto0.342 Kilogram
Volume3.927 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens