Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Versione montaggio: Portata

003H6851

Att. e parte reg. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 mandata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]2.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.30 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAtt. e parte reg. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 mandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]2.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,
Per tipologia di prodottoAVPQ4
Product line08
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.596 Kilogram
Peso netto4.568 Kilogram
Volume9.455 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm