Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Parte reg. inf. att. PN25 3-11 SAVA-D

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]11.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]3.00 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneParte reg. inf. att. PN25 3-11 SAVA-D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]11.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionLower actuator with adjust
Per tipologia di prodottoSAVA, SAVD
Product line08
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.623 Kilogram
Peso netto4.623 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume7.9 Liter
EAN/UPC5702421553039