Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6847
Attuatore PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/rit/man
003H6847
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Attuatore PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/rit/man |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Material Description | Actuator, PN25, 3-11, SAVA |
| Per tipologia di prodotto | SAVA, SAVD |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Attuatori e parti regolazione |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.409 Kilogram |
| Peso netto | 6.409 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |