Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Attuatore PN25 1-4,5 SAVA,SAVD byp/rit/man
003H6846
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Attuatore PN25 1-4,5 SAVA,SAVD byp/rit/man |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Material Description | Actuator, PN25, 1-4,5, SAV |
| Per tipologia di prodotto | SAVA, SAVD |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Attuatori e parti regolazione |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.757 Kilogram |
| Peso netto | 4.695 Kilogram |
| Volume | 10.944 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |