Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Attuatore PN25 3-11 AVA, byp/rit/man AVD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]11.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]3.00 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAttuatore PN25 3-11 AVA, byp/rit/man AVD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]11.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionActuator, PN25, 3-11, AVA,
N. dossier SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Nome prodotto dossier SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Per tipologia di prodottoAVA, AVD
Product line08
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.745 Kilogram
Peso netto4.745 Kilogram
Volume9.574 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm