Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Attuatore PN25 1-4,5 AVA, byp/rit/man AVD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]5.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]1.00 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAttuatore PN25 1-4,5 AVA, byp/rit/man AVD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]4.50 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionActuator, PN25, 1-4,5, AVA
N. dossier SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Nome prodotto dossier SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Per tipologia di prodottoAVA, AVD
Product line08
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.083 Kilogram
Peso netto3.083 Kilogram
Volume9.95 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm